(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Posicionadores de resorte, con bola y ranura (Números de pieza)

Posicionadores de resorte, con bola y ranura
  • Descuento por volumen

Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22050.0020

 

Ejemplo

Número de Parte
22050.0020
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del rodamiento Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Carga inicial (rango)
(N)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Dimensión d1d2
(mm)
Bola l
(mm)
n
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero204.5Recubrimiento de óxido negro50.01~10056111M2012Acero con cojinetes de bolas, templado302.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tornillo (ranura de cabeza plana) Adhesivo de bloqueo de hilo Presencia Tratamiento térmico de bolas Endurecimiento
Resorte Acero inoxidable Temperatura max.(°C) 250 Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22050.0020 de la serie Posicionadores de resorte, con bola y ranura.

Products like this...

Número de Parte
22050.0006
22050.0008
22050.0010
22050.0024
22050.0205
22050.0206
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del rodamiento Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Carga inicial (rango)
(N)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Dimensión d1d2
(mm)
Bola l
(mm)
n
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero61Recubrimiento de óxido negro0.01~501118M63.5Acero con cojinetes de bolas, templado141
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero81.5Recubrimiento de óxido negro0.01~501831M84.5Acero con cojinetes de bolas, templado161.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero102Recubrimiento de óxido negro0.01~502445M106Acero con cojinetes de bolas, templado191.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero245.5Recubrimiento de óxido negro50.01~10081151M2415Acero con cojinetes de bolas, templado343
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero50.9Recubrimiento de óxido negro0.01~501522M53Acero con cojinetes de bolas, templado120.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero61Recubrimiento de óxido negro0.01~501928M63.5Acero con cojinetes de bolas, templado141

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico