(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas de presión con resorte, con cabeza de bola y hexágono interior (Números de pieza)

Piezas de presión con resorte, con cabeza de bola y hexágono interior
  • Descuento por volumen

Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Profundidad de atornillado precisa gracias a la cabeza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22030.0940

 

Ejemplo

Número de Parte
22030.0940
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del rodamiento Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Dimensión d1d2
(mm)
d3
(mm)
Bola l
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
WS
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable40.8Ninguno814M42.56Acero inoxidable, endurecido1297.52

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tornillo (hexágono) Adhesivo de bloqueo de hilo Presencia Tratamiento térmico de bolas Endurecimiento
Carga inicial (rango)(N) 0.01~50 Resorte Acero inoxidable Temperatura max.(°C) 250
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22030.0940 de la serie Piezas de presión con resorte, con cabeza de bola y hexágono interior.

Products like this...

Número de Parte
22030.0933
22030.0934
22030.0935
22030.0941
22030.0942
22030.0943
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del rodamiento Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Dimensión d1d2
(mm)
d3
(mm)
Bola l
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
WS
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero81.5Recubrimiento de óxido negro1831M84.513Acero con cojinetes de bolas, templado1812.5-4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero102Recubrimiento de óxido negro2445M10616Acero con cojinetes de bolas, templado2317-5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero122.5Recubrimiento de óxido negro2649M12818Acero con cojinetes de bolas, templado2619-6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable50.9Ninguno814M538Acero inoxidable, endurecido14108.22.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable61Ninguno1118M63.510Acero inoxidable, endurecido1510-3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable81.5Ninguno1831M84.513Acero inoxidable, endurecido1812.5-4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico