(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas de presión con resorte, con bola y hexágono interior 付 (Números de pieza)

Piezas de presión con resorte, con bola y hexágono interior 付
  • Descuento por volumen

Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22030.0256

 

Ejemplo

Número de Parte
22030.0256
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del rodamiento Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Carga inicial (rango)
(N)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Dimensión d1d2
(mm)
Bola l
(mm)
WS
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable163.5Ninguno50.01~10068142M1610Acero inoxidable, endurecido338

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tornillo (hexágono) Adhesivo de bloqueo de hilo Presencia Tratamiento térmico de bolas Endurecimiento
Resorte Acero inoxidable Temperatura max.(°C) 250 Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22030.0256 de la serie Piezas de presión con resorte, con bola y hexágono interior 付.

Products like this...

Número de Parte
22030.0005
22030.0006
22030.0008
22030.0010
22030.0260
22030.0264
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del rodamiento Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Carga inicial (rango)
(N)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Dimensión d1d2
(mm)
Bola l
(mm)
WS
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero50.9Recubrimiento de óxido negro0.01~50814M53Acero con cojinetes de bolas, templado142.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero61Recubrimiento de óxido negro0.01~501118M63.5Acero con cojinetes de bolas, templado153
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero81.5Recubrimiento de óxido negro0.01~501831M84.5Acero con cojinetes de bolas, templado184
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero102Recubrimiento de óxido negro0.01~502445M106Acero con cojinetes de bolas, templado235
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable204.5Ninguno50.01~10084166M2012Acero inoxidable, endurecido4310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable245.5Ninguno100.01~300127237M2415Acero inoxidable, endurecido4812

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico