(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para el alojamiento de útiles y elementos de sujeción en mesas de máquinas con ranuras en T según DIN 650.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
23110.0010 |
23110.0012 |
23110.0014 |
23110.0016 |
23110.0018 |
23110.0022 |
23110.0024 |
23110.0028 |
23110.0036 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | Tipo cuadrado | Bore Style | Recto | Acabado superficial | Recubrimiento de óxido negro |
---|---|---|---|---|---|
b1(mm) | 20 | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente