(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas Ranuradas - Tipo C, DIN 6372.

Arandelas Ranuradas - Tipo C, DIN 6372.
  • Descuento por volumen

· Forma: Recto
· Estilo de perforación: Ranurado
· Material: A2017
· Acabado de la superficie: (Óxido negro)
· Alcance conforme: Sí

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
22290.0006
22290.0008
22290.0010
22290.0012
22290.0016
22290.0020
22290.0024
22290.0030
22290.0036
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
d3
(mm)
b
(mm)
l
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2216666.40.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2821788.41
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

342581010.51.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4030912131.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

56371216171.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

64451420212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

75521624252
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

90651830312
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

100752036372.5
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Espesor / longitud
(mm)
d3
(mm)
b
(mm)
l
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Recto Bore Style Agujeros ranurados / con muescas Acabado superficial Recubrimiento de óxido negro
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico