(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bolas Transportadoras - Con resorte de bloqueo. (Números de pieza)

Bolas Transportadoras - Con resorte de bloqueo.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Fijación mediante garras accionadas por resorte, lo que permite tolerancias (diámetro) comparativamente mayores para el orificio de ubicación.
· Estas ruedas de bolas se pueden montar/desmontar fácilmente desde su lado superior (funcional).
· Debido a la forma inclinada de la tapa, se recomienda utilizar el EH22750. mandril de montaje.

 

Ejemplo

Número de Parte
22750.0132
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo AAlojamiento Bola Rango de capacidad de carga
(N)
Llevando la figura C
(N)
d1
(Ø)
Diámetro de la bola
(Ø)
Lanzador de bolas compatible
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Adecuado para lanzador de bolas
(mm)
Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarCilindro[Acero] AceroAcero inoxidable500.1~5000190045-0.1630Acero galvanizado554513.837.582.5-sisi

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22750.0132 de la serie Bolas Transportadoras - Con resorte de bloqueo..

Products like this...

Número de Parte
22750.0112
22750.0124
22750.0128
22750.0144
22750.0148
22750.0152
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo AAlojamiento Bola Rango de capacidad de carga
(N)
Llevando la figura C
(N)
d1
(Ø)
Diámetro de la bola
(Ø)
Lanzador de bolas compatible
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Adecuado para lanzador de bolas
(mm)
Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarCilindro[Acero] Acero[Acero] Teniendo acero500.1~5000250045-0.1630Acero galvanizado554513.837.582.5-sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarCilindro[Acero] AceroAcero inoxidable100.1~500.037024-0.1315Acero galvanizado31249.520.55.51.5-sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

EstándarCilindro[Acero] AceroAcero inoxidable500.1~500097036-0.1622Acero galvanizado45369.828.662-sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Otros] Componentes relacionadosOtros-------------24--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Otros] Componentes relacionadosOtros-------------36--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Otros] Componentes relacionadosOtros-------------45--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico