(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bolas Transportadoras - Con brida. (Números de pieza)

Bolas Transportadoras - Con brida.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Las ruedas de bolas son componentes utilizados en sistemas de transporte, alimentadores de piezas, equipos de procesamiento/embalaje, etc.
· Estas ruedas de bolas pueden ayudarle a mover cargas y piezas de trabajo más fácilmente.
· Los tamaños donde la dimensión d1 ≥ 36 incluyen una junta de fieltro a prueba de polvo impregnada de aceite.

 

Ejemplo

Número de Parte
22750.0040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Alojamiento Bola Rango de capacidad de carga
(N)
Llevando la figura C
(N)
d1
(Ø)
Diámetro de la bola
(Ø)
Lanzador de bolas compatible
(mm)
d2
(mm)
D1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableAcero inoxidable50.1~100.07012.68Acero inoxidable1712.574.811.21.83.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar A Cilindro Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22750.0040 de la serie Bolas Transportadoras - Con brida..

Products like this...

Número de Parte
22750.0008
22750.0012
22750.0016
22750.0042
22750.0044
22750.0048
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Alojamiento Bola Rango de capacidad de carga
(N)
Llevando la figura C
(N)
d1
(Ø)
Diámetro de la bola
(Ø)
Lanzador de bolas compatible
(mm)
d2
(mm)
D1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

--500.1~50001300-22Acero galvanizado4535.99.829.52.95.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

--500.1~50002500-30Acero galvanizado5544.8513.837.53.77.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

--5000.1~1000060006245Acero galvanizado7561.831953.74.210.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableAcero inoxidable100.1~500.0180-12Acero inoxidable2317.977.415.524.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableAcero inoxidable100.1~500.0370-15Acero inoxidable3123.959.521.52.56.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableAcero inoxidable500.1~5000970-22Acero inoxidable4535.99.829.52.95.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico