(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bolas Transportadoras - Con brida. (Números de pieza)

Bolas Transportadoras - Con brida.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Las ruedas de bolas son componentes utilizados en sistemas de transporte, alimentadores de piezas, equipos de procesamiento/embalaje, etc.
· Estas ruedas de bolas pueden ayudarle a mover cargas y piezas de trabajo más fácilmente.
· Los tamaños donde la dimensión d1 ≥ 36 incluyen una junta de fieltro a prueba de polvo impregnada de aceite.

 

Ejemplo

Número de Parte
22750.0012
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Alojamiento Bola Rango de capacidad de carga
(N)
Llevando la figura C
(N)
d1
(Ø)
Diámetro de la bola
(Ø)
Lanzador de bolas compatible
(mm)
d2
(mm)
D1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

00092Acero inoxidable500.1~50002500-30Acero galvanizado5544.8513.837.53.77.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar A Cilindro Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22750.0012 de la serie Bolas Transportadoras - Con brida..

Products like this...

Número de Parte
22750.0002
22750.0004
22750.0008
22750.0016
22750.0020
22750.0022
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Alojamiento Bola Rango de capacidad de carga
(N)
Llevando la figura C
(N)
d1
(Ø)
Diámetro de la bola
(Ø)
Lanzador de bolas compatible
(mm)
d2
(mm)
D1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

--100.1~500.0250-12Acero galvanizado2317.977.415.524.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

--100.1~500.0500-15Acero galvanizado3123.959.521.52.56.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

--500.1~50001300-22Acero galvanizado4535.99.829.52.95.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

--5000.1~1000060006245Acero galvanizado7561.831953.74.210.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-Acero inoxidable50.1~100.07012.68Acero galvanizado1712.574.811.21.83.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-Acero inoxidable100.1~500.0180-12Acero galvanizado2317.977.415.524.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico