(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Las ruedas de bolas son componentes utilizados en sistemas de transporte, alimentadores de piezas, equipos de procesamiento/embalaje, etc.
· Estas ruedas de bolas pueden ayudarle a mover cargas y piezas de trabajo más fácilmente.
· Los tamaños donde la dimensión d1 ≥ 36 incluyen una junta de fieltro a prueba de polvo impregnada de aceite.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22750.0008
Número de Parte |
---|
22750.0008 |
Cargando…
Tipo | Estándar | A | Cilindro | Conflict Minerals free | si |
---|---|---|---|---|---|
Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22750.0008 de la serie Bolas Transportadoras - Con brida..
Número de Parte |
---|
22750.0000 |
22750.0002 |
22750.0004 |
22750.0012 |
22750.0016 |
22750.0020 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente