(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Posicionadores de resorte, con pasador y hexágono interno - PULGADA (Números de pieza)

Posicionadores de resorte, con pasador y hexágono interno - PULGADA
  • Descuento por volumen

Para ser utilizado para posicionamiento, indexación, bloqueo, bloqueo y expulsión.
Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

 

Ejemplo

Número de Parte
2B030.0278
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de pasador Material del cuerpo Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de superficie de nariz Tratamiento térmico de la nariz Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
l
(mm)
WS
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Hilo Hilo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libre0.188Triiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 5.5~ 12.73/8-160.1861 1/83/161942A-UNCsi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Atornillar Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Forma de agujero de llave Maleficio
Temperatura min.(°C) -22 Resorte Acero inoxidable Versión Pin
Montaje hexágono interno Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2B030.0278 de la serie Posicionadores de resorte, con pasador y hexágono interno - PULGADA.

Products like this...

Número de Parte
2B030.0042
2B030.0044
2B030.0046
2B030.0280
2B030.0282
2B030.0283
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de pasador Material del cuerpo Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de superficie de nariz Tratamiento térmico de la nariz Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
l
(mm)
WS
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Hilo Hilo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libre0.188Triiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 1~ 41/4-200.11911/84822A-UNC-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libre0.188Triiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 1~ 41/4-280.11911/84822A-UNF-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libre0.188Triiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 1.5~ 4.55/16-180.13515/324822A-UNC-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libre0.25Triiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 6.6~ 161/2-130.2481 1/41/41942A-UNCsi
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libre0.313Triiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 10.5~ 22.25/8-110.311 1/25/161942A-UNCsi
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libre0.313Triiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 6.7~ 333/4-100.3741 3/43/81942A-UNCsi

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico