(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Posicionadores de resorte, con pasador y hexágono interno - PULGADA (Números de pieza)

Posicionadores de resorte, con pasador y hexágono interno - PULGADA
  • Descuento por volumen

Para ser utilizado para posicionamiento, indexación, bloqueo, bloqueo y expulsión.
Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

 

Ejemplo

Número de Parte
2B030.0063
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de pasador Material del cuerpo Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de superficie de nariz Tratamiento térmico de la nariz Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
l
(mm)
WS
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Hilo Hilo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libre0.063Triiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 1.5~ 3.46-320.04617/321/164822A-UNC-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Atornillar Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Forma de agujero de llave Maleficio
Temperatura min.(°C) -22 Resorte Acero inoxidable Versión Pin
Montaje hexágono interno Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2B030.0063 de la serie Posicionadores de resorte, con pasador y hexágono interno - PULGADA.

Products like this...

Número de Parte
2B030.0042
2B030.0044
2B030.0046
2B030.0066
2B030.0070
2B030.0072
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de pasador Material del cuerpo Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de superficie de nariz Tratamiento térmico de la nariz Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
l
(mm)
WS
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Hilo Hilo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libre0.188Triiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 1~ 41/4-200.11911/84822A-UNC-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libre0.188Triiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 1~ 41/4-280.11911/84822A-UNF-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libre0.188Triiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 1.5~ 4.55/16-180.13515/324822A-UNC-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libre0.094Triiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 2.6~ 6.68-320.075/85/644822A-UNC-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libre0.125Triiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 3.2~ 910-320.0933/43/324822A-UNF-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libre0.188Triiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 3.1~ 10.11/4-200.11911/84822A-UNC-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico