(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Posicionadores de resorte, con pasador y ranura - PULGADA (Números de pieza)

Posicionadores de resorte, con pasador y ranura - PULGADA
  • Descuento por volumen

Para ser utilizado para posicionamiento, indexación, bloqueo, bloqueo y expulsión.
Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

 

Ejemplo

Número de Parte
2B020.0366
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de pasador Material del cuerpo Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de superficie de nariz Tratamiento térmico de la nariz Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
l
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Hilo Hilo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)0.052NingunoNingunoNinguno~ 1.8~ 4.68-320.077/161942A-UNCsi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Atornillar Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Forma de agujero de llave Menos
Temperatura min.(°C) -22 Resorte Acero inoxidable Versión Pin
Montaje espacio Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2B020.0366 de la serie Posicionadores de resorte, con pasador y ranura - PULGADA.

Products like this...

Número de Parte
2B020.0040
2B020.0042
2B020.0046
2B020.0368
2B020.0370
2B020.0372
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de pasador Material del cuerpo Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de superficie de nariz Tratamiento térmico de la nariz Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
l
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Hilo Hilo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libre0.065Triiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 1~ 2.510-320.09315/324822A-UNF-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libre0.078Triiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 1.1~ 3.51/4-200.11917/324822A-UNC-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libre0.084Triiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 1~ 45/16-180.13537/644822A-UNC-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)0.052NingunoNingunoNinguno~ 1.8~ 4.68-360.077/161942A-UNFsi
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)0.065NingunoNingunoNinguno~ 2.6~ 6.310-320.09315/321942A-UNFsi
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)0.078NingunoNingunoNinguno~ 3~ 9.71/4-200.11917/321942A-UNCsi

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico