(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para ser utilizado para posicionamiento, indexación, bloqueo, bloqueo y expulsión.
Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2B020.0363
Número de Parte |
---|
2B020.0363 |
Cargando…
Método de montaje | Atornillar | Adhesivo de bloqueo de hilo | Ninguno | Forma de agujero de llave | Menos |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -22 | Resorte | Acero inoxidable | Versión | Pin |
Montaje | espacio | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2B020.0363 de la serie Posicionadores de resorte, con pasador y ranura - PULGADA.
Número de Parte |
---|
2B020.0040 |
2B020.0042 |
2B020.0046 |
2B020.0366 |
2B020.0368 |
2B020.0370 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente