(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuerpos de primavera (Números de pieza)

Cuerpos de primavera
  • Descuento por volumen

Para ser utilizado para localizar.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los cuerpos de resorte, consulte las secciones siguientes:

 

Ejemplo

Número de Parte
22100.0222
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
l
(mm)
l0
(mm)
l3
(mm)
Tasa de primavera
(N/mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero2.3Niquelado~ 1.6~ 3.43-91150.78

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Ajuste de prensa Temperatura max.(°C) 250 Resorte Acero inoxidable 1.4310
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22100.0222 de la serie Cuerpos de primavera.

Products like this...

Número de Parte
22100.0022
22100.0024
22100.0034
22100.0036
22100.0224
22100.0373
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
l
(mm)
l0
(mm)
l3
(mm)
Tasa de primavera
(N/mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero0.3Niquelado~ 6.2~ 6.83-91262
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero2.3Niquelado~ 4.8~ 8.43-13168.51.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero1.2Niquelado~ 5~ 73.4-91261.69
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero3.80Niquelado~ 5.9~ 13.33.4-12157.31.95
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero2.3Niquelado~ 4.8~ 8.43-13168.51.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable A2 (similar a SUS304)1.10Ninguno~ 5.3~ 7.234.1101371.75

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico