(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas de presión con resorte, lisas, con collar y bola, autoapriete (Números de pieza)

Piezas de presión con resorte, lisas, con collar y bola, autoapriete
  • Descuento por volumen

Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

 

Ejemplo

Número de Parte
22080.0704
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de pasador Material del cuerpo Stroke S
(mm)
Método de montaje Tratamiento de superficie de nariz Tratamiento térmico de la nariz Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Temperatura min.
(°C)
Temperatura max.
(°C)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resorte Versión Montaje Bola Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreResina0.8Ajuste de prensaNingunoEndurecimiento~ 3~ 6.5434.645~ 1-30504Acero inoxidableBolaclavarAcero inoxidablesisi

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22080.0704 de la serie Piezas de presión con resorte, lisas, con collar y bola, autoapriete.

Products like this...

Número de Parte
22080.0705
22080.0706
22080.0708
22080.0710
22080.0804
22080.0805
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de pasador Material del cuerpo Stroke S
(mm)
Método de montaje Tratamiento de superficie de nariz Tratamiento térmico de la nariz Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Temperatura min.
(°C)
Temperatura max.
(°C)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resorte Versión Montaje Bola Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreResina1Ajuste de prensaNingunoEndurecimiento~ 6~ 9.4545.656~ 1-30505Acero inoxidableBolaclavarAcero inoxidablesisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreResina1.60Ajuste de prensaNingunoEndurecimiento~ 6.2~ 12.6656.567~ 1-30506Acero inoxidableBolaclavarAcero inoxidablesisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreResina1.90Ajuste de prensaNingunoEndurecimiento~ 10~ 20.486.58.589~ 1-30508Acero inoxidableBolaclavarAcero inoxidablesisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libreResina2.40Ajuste de prensaNingunoEndurecimiento~ 11.9~ 22.3108111013.5~ 1.5-305010Acero inoxidableBolaclavarAcero inoxidablesisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

ResinaResina0.8Ajuste de prensa--~ 3~ 6.5434.645~ 1-30504Acero inoxidableBolaclavarPOM termoplásticosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

ResinaResina1Ajuste de prensa--~ 6~ 9.4545.656~ 1-30505Acero inoxidableBolaclavarPOM termoplásticosisi

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico