(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Posicionadores de resorte, largos (Números de pieza)

Posicionadores de resorte, largos
  • Descuento por volumen

Émbolos de resorte que se utilizarán para expulsar, como retén, para aplicar presión o como elemento de choque.

 

Ejemplo

Número de Parte
22070.0550
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Stroke S
(mm)
Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
n
(mm)
t
(mm)
Temperatura min.
(°C)
Temperatura max.
(°C)
Pin Resorte Cuerpo Cumple con REACH Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libre-~ 20~ 80M16813.4983563.23-3090Acero, endurecido, ennegrecidoAcero inoxidableAcero de corte libre, ennegrecido-83

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conflict Minerals free si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22070.0550 de la serie Posicionadores de resorte, largos.

Products like this...

Número de Parte
22070.0432
22070.0436
22070.0440
22070.0555
22070.0560
22070.0580
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Stroke S
(mm)
Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
WS
(mm)
n
(mm)
t
(mm)
Temperatura min.
(°C)
Temperatura max.
(°C)
Pin Resorte Cuerpo Cumple con REACH Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libre-~ 15~ 42M16813.4583563.23-3090Acero, endurecido, ennegrecidoAcero inoxidableAcero de corte libre, ennegrecido-52
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libre-~ 9~ 33M16813.4583563.23-3090Acero, endurecido, ennegrecidoAcero inoxidableAcero de corte libre, ennegrecido-54
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libre-~ 4~ 23M16813.4583563.23-3090Acero, endurecido, ennegrecidoAcero inoxidableAcero de corte libre, ennegrecido-55
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libre-~ 21~ 113M16813.41483563.23-3090Acero, endurecido, ennegrecidoAcero inoxidableAcero de corte libre, ennegrecido-121
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libre-~ 13~ 75M16813.41483563.23-3090Acero, endurecido, ennegrecidoAcero inoxidableAcero de corte libre, ennegrecido-121
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libre-~ 24~ 192M241019.6604583.73-3090Acero, endurecido, ennegrecidoAcero inoxidableAcero de corte libre, ennegrecido-134

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico