(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas de presión con resorte, con hexágono interior (Números de pieza)

Piezas de presión con resorte, con hexágono interior
  • Descuento por volumen

Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

 

Ejemplo

Número de Parte
22060.0012
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
l
(mm)
WS
(mm)
n
(mm)
t
(mm)
Temperatura min.
(°C)
Temperatura max.
(°C)
Pin Cuerpo Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libre~ 12~ 53M1262842.72-250Acero de corte libre, endurecido, ennegrecidoAcero de corte libre, ennegrecido16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Resorte Acero inoxidable Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22060.0012 de la serie Piezas de presión con resorte, con hexágono interior.

Products like this...

Número de Parte
22060.0006
22060.0008
22060.0010
22060.0016
22060.0020
22060.0024
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
l
(mm)
WS
(mm)
n
(mm)
t
(mm)
Temperatura min.
(°C)
Temperatura max.
(°C)
Pin Cuerpo Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libre~ 6~ 19M62.72021.30.9-250Acero de corte libre, endurecido, ennegrecidoAcero de corte libre, ennegrecido2.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libre~ 10~ 39M83.5222.51.51.4-250Acero de corte libre, endurecido, ennegrecidoAcero de corte libre, ennegrecido5.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libre~ 10~ 39M1042231.51.4-250Acero de corte libre, endurecido, ennegrecidoAcero de corte libre, ennegrecido9.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libre~ 45~ 100M167.53253.22.5-250Acero de corte libre, endurecido, ennegrecidoAcero de corte libre, ennegrecido35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libre~ 52~ 125M20104063.73-250Acero de corte libre, endurecido, ennegrecidoAcero de corte libre, ennegrecido68
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero de corte libre~ 70~ 170M24125283.73-250Acero de corte libre, endurecido, ennegrecidoAcero de corte libre, ennegrecido131

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico