(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22050.0716
Número de Parte |
---|
22050.0716 |
Cargando…
Método de montaje | Atornillar | Adhesivo de bloqueo de hilo | Ninguno | Forma de agujero de llave | Menos |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 250 | Resorte | Acero inoxidable | Versión | Pin |
Montaje | espacio | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22050.0716 de la serie Posicionadores de resorte, con pasador y ranura.
Número de Parte |
---|
22050.0106 |
22050.0108 |
22050.0110 |
22050.0112 |
22050.0720 |
22050.0724 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente