(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Posicionadores de resorte, con pasador y ranura (Números de pieza)

Posicionadores de resorte, con pasador y ranura
  • Descuento por volumen

Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

 

Ejemplo

Número de Parte
22050.0310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de pasador Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de superficie de nariz Tratamiento térmico de la nariz Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
l
(mm)
n
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 20~ 54M104.5191.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Atornillar Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Forma de agujero de llave Menos
Temperatura max.(°C) 250 Resorte Acero inoxidable Versión Pin
Montaje espacio Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22050.0310 de la serie Posicionadores de resorte, con pasador y ranura.

Products like this...

Número de Parte
22050.0108
22050.0110
22050.0112
22050.0312
22050.0316
22050.0320
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de pasador Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento de superficie de nariz Tratamiento térmico de la nariz Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
l
(mm)
n
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 16~ 33M83.8161.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 19~ 42M104.5191.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 22~ 57M126.2222
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 38~ 96M126.2222
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 50~ 100M168.5242
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmTriiron FilmEndurecimiento~ 52~ 133M2010302.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico