(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas de presión con resorte, con pasador y hexágono interior

Piezas de presión con resorte, con pasador y hexágono interior
  • Descuento por volumen

Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

 

Ejemplo

Número de Parte
22030.0104
22030.0105
22030.0106
22030.0108
22030.0110
22030.0112
22030.0116
22030.0120
22030.0124
22030.0146
22030.0148
22030.0150
22030.0152
22030.0156
22030.0160
22030.0164
22030.0304
22030.0305
22030.0306
22030.0308
22030.0310
22030.0312
22030.0316
22030.0320
22030.0324
22030.0346
22030.0348
22030.0350
22030.0352
22030.0356
22030.0360
22030.0364
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de pasador Material del cuerpo Tratamiento de superficie de nariz Tratamiento térmico de la nariz Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
l
(mm)
WS
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 4.5~ 12.5M41.8122
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 5~ 13M52.4142.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 6~ 17M62.7153
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 16~ 33M83.8184
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 19~ 42M104.5235
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 22~ 57M126.2266
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 38~ 78M168.5338
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 39~ 81M20104310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 72~ 155M24134812
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 11~ 25M62.7153
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 23~ 59M83.8184
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 20~ 54M104.5235
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 38~ 96M126.2266
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 50~ 100M168.5338
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 52~ 133M20104310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 91~ 223M24134812
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 4.5~ 12.5M41.8122
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 5~ 13M52.4142.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 6~ 17M62.7153
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 16~ 33M83.8184
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 19~ 42M104.5235
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 22~ 57M126.2266
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 38~ 78M168.5338
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 39~ 81M20104310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 72~ 155M24134812
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 11~ 25M62.7153
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 23~ 59M83.8184
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 20~ 54M104.5235
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 38~ 96M126.2266
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 50~ 100M168.5338
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 52~ 133M20104310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 91~ 223M24134812

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Atornillar Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Forma de agujero de llave Maleficio
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Temperatura max.(°C) 250 Resorte Acero inoxidable
Versión Pin Montaje hexágono interno Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico