(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Piezas de presión con resorte, con pasador y hexágono interior (Números de pieza)

Piezas de presión con resorte, con pasador y hexágono interior
  • Descuento por volumen

Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

 

Ejemplo

Número de Parte
22030.0350
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de pasador Material del cuerpo Tratamiento de superficie de nariz Tratamiento térmico de la nariz Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
l
(mm)
WS
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 20~ 54M104.5235

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Atornillar Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Forma de agujero de llave Maleficio
Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno Temperatura max.(°C) 250 Resorte Acero inoxidable
Versión Pin Montaje hexágono interno Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22030.0350 de la serie Piezas de presión con resorte, con pasador y hexágono interior.

Products like this...

Número de Parte
22030.0108
22030.0110
22030.0112
22030.0352
22030.0356
22030.0360
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de pasador Material del cuerpo Tratamiento de superficie de nariz Tratamiento térmico de la nariz Spring Force F1
(N)
Spring Force F2
(N)
Dimensión d1 d2
(mm)
l
(mm)
WS
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 16~ 33M83.8184
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 19~ 42M104.5235
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero] Acero[Acero] Acero de corte libreTriiron FilmEndurecimiento~ 22~ 57M126.2266
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 38~ 96M126.2266
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 50~ 100M168.5338
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Acero inoxidable] Acero inoxidable[Acero inoxidable] Acero inoxidable 1.4305 (equivalente a SUS303)NingunoNinguno~ 52~ 133M20104310

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico