(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22030.0152
Número de Parte |
---|
22030.0152 |
Cargando…
Método de montaje | Atornillar | Adhesivo de bloqueo de hilo | Ninguno | Forma de agujero de llave | Maleficio |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento superficial del cuerpo | Ninguno | Temperatura max.(°C) | 250 | Resorte | Acero inoxidable |
Versión | Pin | Montaje | hexágono interno | Conflict Minerals free | si |
Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22030.0152 de la serie Piezas de presión con resorte, con pasador y hexágono interior.
Número de Parte |
---|
22030.0108 |
22030.0110 |
22030.0112 |
22030.0156 |
22030.0160 |
22030.0164 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente