(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· El cubo está mecanizado.
· Después de girar el borde, la unidad se pule para darle brillo.
· Las piezas no mecanizadas están pulidas con chorro de arena.
· La circularidad del borde y la perpendicularidad con el eje son según JS12 o menos.
· La temperatura de funcionamiento del tipo con mango giratorio es máxima de 110°C.
[Aplicaciones]
· Normalmente esto se puede utilizar tal cual sin pintar. Utilice una arandela con orificio avellanado EH22270 para fijarlo al eje desde la superficie frontal.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
24610.0331
Número de Parte |
---|
24610.0331 |
Cargando…
Tipo de volante | 2 radios | Manija, material | Aluminio | Manija, superficie | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Sección de montaje, mecanizado de agujeros | Agujero redondo (agujero pasante) | Parte del eje | Acero galvanizado | Conflict Minerals free | si |
Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24610.0331 de la serie Mango de radios Aluminio.
Número de Parte |
---|
24610.0015 |
24610.0016 |
24610.0020 |
24610.0021 |
24610.0340 |
24610.0341 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente