(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango de radios Aluminio (Números de pieza)

Mango de radios Aluminio
  • Descuento por volumen

[Características]
· El cubo está mecanizado.
· Después de girar el borde, la unidad se pule para darle brillo.
· Las piezas no mecanizadas están pulidas con chorro de arena.
· La circularidad del borde y la perpendicularidad con el eje son según JS12 o menos.
· La temperatura de funcionamiento del tipo con mango giratorio es máxima de 110°C.
[Aplicaciones]
· Normalmente esto se puede utilizar tal cual sin pintar. Utilice una arandela con orificio avellanado EH22270 para fijarlo al eje desde la superficie frontal.

Número de Parte
24610.0321
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mango Manija, Tipo Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
Especificaciones b
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Para mango cilíndrico: d3
(mm)
Mango cilíndrico EH 24530. Para mango cilíndrico: d (metr.)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación1603618518.320~ 3911026DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de volante 2 radios Manija, material Aluminio Manija, superficie Ninguno
Sección de montaje, mecanizado de agujeros Agujero redondo (agujero pasante) Parte del eje Acero galvanizado Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24610.0321 de la serie Mango de radios Aluminio.

Products like this...

Número de Parte
24610.0016
24610.0020
24610.0021
24610.0330
24610.0331
24610.0340
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mango Manija, Tipo Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
Especificaciones b
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Para mango cilíndrico: d3
(mm)
Mango cilíndrico EH 24530. Para mango cilíndrico: d (metr.)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1403616.5--19~ 36----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1603618--20~ 39----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1603618--20~ 39----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación2004220.5620.824~ 4511026DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación2004220.5622.824~ 4511026DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación2504823624.828~ 5111028DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico