(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de disco de aluminio (Números de pieza)

Mango de disco de aluminio
  • Descuento por volumen

[Características]
· El cubo está mecanizado. Después de girar el borde, la unidad se pule para darle brillo.
· Las piezas no mecanizadas están pulidas con chorro de arena.
· La circularidad del borde y la perpendicularidad con el eje son según JS12 o menos.
· Hay una cavidad para agarrar en la parte posterior.
· La temperatura de funcionamiento del tipo con mango giratorio es máxima de 110°C.
[Aplicaciones]
· Normalmente esto se puede utilizar tal cual sin pintar. Utilice una arandela con orificio avellanado EH22270 para fijarlo al eje desde la superficie frontal.

Número de Parte
24600.0341
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mango Manija, Tipo Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
Especificaciones b
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Para mango cilíndrico: d3
(mm)
Mango cilíndrico EH 24530. Para mango cilíndrico: d (metr.)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación2504823829.328~ 5111028DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de volante Sólido Manija, material Aluminio Sección de montaje, mecanizado de agujeros Agujero redondo (agujero pasante)
Parte del eje Acero galvanizado Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24600.0341 de la serie Mango de disco de aluminio.

Products like this...

Número de Parte
24600.0000
24600.0001
24600.0005
24600.0006
24600.0010
24600.0011
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mango Manija, Tipo Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
Especificaciones b
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Para mango cilíndrico: d3
(mm)
Mango cilíndrico EH 24530. Para mango cilíndrico: d (metr.)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-802613--16~ 26----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-802613--16~ 26----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1002814--17~ 30----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1002814--17~ 30----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1253115--18~ 33----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1253115--18~ 33----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico