(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mango de disco de aluminio

Mango de disco de aluminio
  • Descuento por volumen

[Características]
· El cubo está mecanizado. Después de girar el borde, la unidad se pule para darle brillo.
· Las piezas no mecanizadas están pulidas con chorro de arena.
· La circularidad del borde y la perpendicularidad con el eje son según JS12 o menos.
· Hay una cavidad para agarrar en la parte posterior.
· La temperatura de funcionamiento del tipo con mango giratorio es máxima de 110°C.
[Aplicaciones]
· Normalmente esto se puede utilizar tal cual sin pintar. Utilice una arandela con orificio avellanado EH22270 para fijarlo al eje desde la superficie frontal.

PDF

Número de Parte
24600.0000
24600.0001
24600.0005
24600.0006
24600.0010
24600.0011
24600.0015
24600.0016
24600.0020
24600.0021
24600.0030
24600.0031
24600.0040
24600.0041
24600.0100
24600.0101
24600.0105
24600.0106
24600.0110
24600.0111
24600.0115
24600.0116
24600.0120
24600.0121
24600.0130
24600.0131
24600.0140
24600.0141
24600.0200
24600.0201
24600.0205
24600.0206
24600.0210
24600.0211
24600.0215
24600.0216
24600.0220
24600.0221
24600.0230
24600.0231
24600.0240
24600.0241
24600.0300
24600.0301
24600.0305
24600.0306
24600.0310
24600.0311
24600.0315
24600.0316
24600.0320
24600.0321
24600.0330
24600.0331
24600.0340
24600.0341
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mango Manija, Tipo Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
Especificaciones b
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Para mango cilíndrico: d3
(mm)
Mango cilíndrico EH 24530. Para mango cilíndrico: d (metr.)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-802613--16~ 26----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-802613--16~ 26----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1002814--17~ 30----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1002814--17~ 30----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1253115--18~ 33----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1253115--18~ 33----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1403616.5--19~ 36----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1403616.5--19~ 36----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1603618--20~ 39----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1603618--20~ 39----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-2004220.5--24~ 45----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-2004220.5--24~ 45----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-2504823--28~ 51----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-2504823--28~ 51----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-802613311.416~ 26----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-802613413.816~ 26----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1002814311.417~ 30----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1002814413.817~ 30----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1253115413.818~ 33----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1253115516.318~ 33----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1403616.5516.319~ 36----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1403616.5518.319~ 36----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1603618516.320~ 39----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-1603618518.320~ 39----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-2004220.5620.824~ 45----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-2004220.5622.824~ 45----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-2504823624.828~ 51----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

No (sin orificio de montaje de agarre)-2504823829.328~ 51----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación802613--16~ 2611018DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación802613--16~ 2611018DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación1002814--17~ 3011021DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación1002814--17~ 3011021DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación1253115--18~ 3311023DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación1253115--18~ 3311023DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación1403616.5--19~ 3611023DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación1403616.5--19~ 3611023DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación1603618--20~ 3911026DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación1603618--20~ 3911026DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación2004220.5--24~ 4511026DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación2004220.5--24~ 4511026DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación2504823--28~ 5111028DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación2504823--28~ 5111028DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación802613311.416~ 2611018DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación802613413.816~ 2611018DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación1002814311.417~ 3011021DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación1002814413.817~ 3011021DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación1253115413.818~ 3311023DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación1253115516.318~ 3311023DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación1403616.5516.319~ 3611023DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación1403616.5518.319~ 3611023DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación1603618516.320~ 3911026DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación1603618518.320~ 3911026DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación2004220.5620.824~ 4511026DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación2004220.5622.824~ 4511026DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación2504823624.828~ 5111028DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo de rotación2504823829.328~ 5111028DIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar aM10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de volante Sólido Manija, material Aluminio Sección de montaje, mecanizado de agujeros Agujero redondo (agujero pasante)
Parte del eje Acero galvanizado Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico