(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Similar al mango de radios DIN 950, acero inoxidable (Números de pieza)

Similar al mango de radios DIN 950, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Características]
· Mango de radios normal y multiusos.

Número de Parte
24591.0530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mango Manija, Tipo Material de la manija Mango, espesor t
(mm)
Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
Especificaciones b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Mango de la máquina correspondiente
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

PresenciaTipo fijoAcero inoxidable2020037620.844.52425

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de volante Gloria de la mañana Sección de montaje, mecanizado de agujeros Agujero redondo (agujero pasante) Número de radios 3
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24591.0530 de la serie Similar al mango de radios DIN 950, acero inoxidable.

Products like this...

Número de Parte
24591.0005
24591.0010
24591.0015
24591.0020
24591.0030
24591.0105
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mango Manija, Tipo Material de la manija Mango, espesor t
(mm)
Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
Especificaciones b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Mango de la máquina correspondiente
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

No (con agujero para el dedo)--14.510025.5--3317-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

No (con agujero para el dedo)--15.812527--35.518-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

No (con agujero para el dedo)--17.014029--38.519-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

No (con agujero para el dedo)--17.516031--39.520-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

No (con agujero para el dedo)--2020037--44.524-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

No (con agujero para el dedo)--14.510025.5311.43317-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico