(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Similar al mango de radios DIN 950, acero inoxidable (Números de pieza)

Similar al mango de radios DIN 950, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Características]
· Mango de radios normal y multiusos.

Número de Parte
24591.0505
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mango Manija, Tipo Material de la manija Mango, espesor t
(mm)
Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
Especificaciones b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Mango de la máquina correspondiente
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

PresenciaTipo fijoAcero inoxidable14.510025.5311.4331716

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de volante Gloria de la mañana Sección de montaje, mecanizado de agujeros Agujero redondo (agujero pasante) Número de radios 3
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24591.0505 de la serie Similar al mango de radios DIN 950, acero inoxidable.

Products like this...

Número de Parte
24591.0020
24591.0030
24591.0105
24591.0510
24591.0515
24591.0520
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mango Manija, Tipo Material de la manija Mango, espesor t
(mm)
Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
Especificaciones b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Mango de la máquina correspondiente
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

No (con agujero para el dedo)--17.516031--39.520-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

No (con agujero para el dedo)--2020037--44.524-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

No (con agujero para el dedo)--14.510025.5311.43317-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

PresenciaTipo fijoAcero inoxidable15.812527413.835.51820
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

PresenciaTipo fijoAcero inoxidable17.014029516.338.51920
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

PresenciaTipo fijoAcero inoxidable17.516031516.339.52025

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico