(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Mango de radios normal y multiusos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
24580.0405 |
24580.0406 |
24580.0505 |
24580.0506 |
Cargando…
Tipo de volante | Gloria de la mañana | Manija, material | A4 1.4401 Acero inoxidable | Manija, superficie | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Sección de montaje, mecanizado de agujeros | Agujero redondo (agujero pasante) | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente