(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango de disco DIN3670

Mango de disco DIN3670
  • Descuento por volumen

[Características]
· Turno tramitado. Pulido de piezas de llanta.

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
24570.0103
24570.0104
24570.0105
24570.0106
24570.0110
24570.0111
24570.0120
24570.0121
24570.0130
24570.0131
24570.0140
24570.0141
24570.0150
24570.0151
24570.0160
24570.0161
24570.0303
24570.0304
24570.0305
24570.0306
24570.0310
24570.0311
24570.0320
24570.0321
24570.0330
24570.0331
24570.0340
24570.0341
24570.0350
24570.0351
24570.0360
24570.0361
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Manija, OD D
(φ)
ID del orificio redondo d2
(φ)
Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
Especificaciones b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días

--------
1 Pieza(s)

12 Días

--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1001010028--~ 3317
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1001010028--~ 3317
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1251212531--~ 3618
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1251212531--~ 3618
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1601416036--~ 4020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1601416036--~ 4020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2001820042--~ 4524
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2001820042--~ 4524
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2502225048--~ 5028
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2502225048--~ 5028
1 Pieza(s)

12 Días

--------
1 Pieza(s)

12 Días

--------
1 Pieza(s)

12 Días

--------
1 Pieza(s)

12 Días

--------
1 Pieza(s)

12 Días

--------
1 Pieza(s)

12 Días

--------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1001010028311.4~ 3317
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1001010028413.8~ 3317
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1251212531413.8~ 3618
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1251212531516.3~ 3618
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1601416036516.3~ 4020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1601416036518.3~ 4020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2001820042620.8~ 4524
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2001820042624.8~ 4524
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2502225048624.8~ 5028
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2502225048829.3~ 5028
1 Pieza(s)

12 Días

--------
1 Pieza(s)

12 Días

--------
1 Pieza(s)

12 Días

--------
1 Pieza(s)

12 Días

--------

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de volante Sólido Mango No (sin orificio de montaje de agarre) Manija, material Aluminio
Manija, superficie Pulido Sección de montaje, mecanizado de agujeros Agujero redondo (agujero pasante) Tornillo de fijación Mecanizado plano Ninguno
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico