(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango de máquina DIN98, tipo de rotación

Mango de máquina DIN98, tipo de rotación
  • Descuento por volumen

[Características]
· Empuñadura regular para todo uso.

 

Ejemplo

Número de Parte
24460.0016
24460.0020
24460.0025
24460.0032
24460.0036
24460.0116
24460.0120
24460.0125
24460.0132
24460.0136
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Sección de montaje, OD d1
(φ)
Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
Especificaciones d4
(mm)
d5
(mm)
WS
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

7--1014-~ 49115.55
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

---1318-~ 611366
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-25-1621-~ 751486.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-32-2026-~ 952110.58
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-36-2229-~ 10626119
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M 6-M610143~ 49115.55
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M 8-M813184~ 611366
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M 1025M1016215~ 751486.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M 1232M1220266~ 952110.58
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M 1636M1622298~ 10626119

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de volante Componentes relacionados Manija, Tipo Tipo de rotación Manija, material Acero inoxidable 1.4308 (equivalente a SCS13)
Material de la manija Acero Superficie de la manija Recubrimiento de zinc, tratamiento de inactivación Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico