(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manivela, fundición de precisión de acero inoxidable (Números de pieza)

Manivela, fundición de precisión de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Características]
· La superficie estándar de la pieza del cubo está mecanizada.

 

Ejemplo

Número de Parte
24330.0530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID del orificio redondo d2
(φ)
Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
d4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
e min.
(mm)
s
(mm)
l
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-12.62126~ 17.78.3~ 78.516.112100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de volante Manivelas giratorias Mango Presencia Manija, Tipo Tipo de rotación
Manija, superficie Ninguno Sección de montaje, mecanizado de agujeros Orificio cuadrado Tornillo de fijación Mecanizado plano Ninguno
Parte del eje Acero inoxidable 1.4301 Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24330.0530 de la serie Manivela, fundición de precisión de acero inoxidable.

Products like this...

Número de Parte
24330.0520
24330.0540
24330.0550
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID del orificio redondo d2
(φ)
Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
d4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
e min.
(mm)
s
(mm)
l
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-10.51822~ 15.46.6~ 64.513.11080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2814.72328~ 18.89.2~ 95.518.114125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3217.92332~ 22.69.4~ 99.522.217160

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico