(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Producto similar a manivela DIN469
· Temperatura de funcionamiento: máximo 80°C
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
24330.0422
Número de Parte |
---|
24330.0422 |
Cargando…
Tipo de volante | Manivelas giratorias | Mango | Presencia | Manija, Tipo | Tipo de rotación |
---|---|---|---|---|---|
Manija, superficie | Revestimiento de resina, negro mate | Sección de montaje, mecanizado de agujeros | Orificio cuadrado | Tornillo de fijación Mecanizado plano | Ninguno |
Temperatura max.(°C) | 80 | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24330.0422 de la serie Manivela.
Número de Parte |
---|
24330.0412 |
24330.0414 |
24330.0416 |
24330.0420 |
24330.0424 |
24330.0436 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente