(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manivela

Manivela
  • Descuento por volumen

[Características]
· Producto similar a manivela DIN469
· Temperatura de funcionamiento: máximo 80°C

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
24330.0410
24330.0412
24330.0414
24330.0416
24330.0420
24330.0422
24330.0424
24330.0436
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Manija, material ID del orificio redondo d2
(φ)
Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
Especificaciones d4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
e min.
(mm)
s
(mm)
l
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días

-----------
1 Pieza(s)

12 Días

-----------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Aluminio3214.7352634~ 221818.114125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Aluminio3517.9392638~ 261822.217160
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Fundición a presión de zinc-8.4181418~ 101010.1850
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Fundición a presión de zinc-10.5221820~ 111213.11064
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Fundición a presión de zinc-10.5262124~ 141413.11080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Fundición a presión de zinc2712.6302328~ 171516.112100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de volante Manivelas giratorias Mango Presencia Manija, Tipo Tipo de rotación
Manija, superficie Revestimiento de resina, negro mate Sección de montaje, mecanizado de agujeros Orificio cuadrado Tornillo de fijación Mecanizado plano Ninguno
Temperatura max.(°C) 80 Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico