(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manivela DIN469 recta, DIN79 con orificio cuadrado

Manivela DIN469 recta, DIN79 con orificio cuadrado
  • Descuento por volumen

[Características]
· Las rebabas de fundición se pulen o se arenan
· La pieza del cubo está mecanizada

PDF

Número de Parte
24330.0010
24330.0020
24330.0021
24330.0030
24330.0031
24330.0040
24330.0041
24330.0050
24330.0051
24330.0060
24330.0061
24330.0070
24330.0071
24330.0110
24330.0120
24330.0121
24330.0130
24330.0131
24330.0140
24330.0141
24330.0150
24330.0151
24330.0160
24330.0161
24330.0170
24330.0171
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Manija, Tipo Manija, material ID del orificio redondo d2
(φ)
Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
e min.
(mm)
s
(mm)
l
(mm)
Mango de la máquina correspondiente
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de rotación--10.520~ 157913.1106316
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de rotación[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)-10.524~ 189713.1108018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de rotación[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)-12.624~ 189716.1128018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de rotación[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)2812.628~ 2110016.11210020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de rotación[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)2814.728~ 2110018.11410020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de rotación[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)3414.734~ 2612218.11412522
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de rotación[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)3417.934~ 2612222.21712522
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de rotación[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)3817.938~ 2912622.21716025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de rotación[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)382038~ 2912625.21916025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de rotación[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)442044~ 3416025.21920028
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de rotación[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)4423.144~ 3416028.22220028
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

Tipo de rotación[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)4823.148~ 3616228.22225032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de rotación[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)4825.348~ 3616232.22425032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo fijo--10.520~ 157413.1106316
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo fijo[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)-10.524~ 189413.1108018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo fijo[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)-12.624~ 189416.1128018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo fijo[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)2812.628~ 219816.11210020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo fijo[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)2814.728~ 219818.11410020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo fijo[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)3414.734~ 2612018.11412522
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo fijo[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)3417.934~ 2612022.21712522
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo fijo[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)3817.938~ 2912222.21716025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo fijo[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)382038~ 2912225.21916025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo fijo[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)442044~ 3415425.21920028
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo fijo[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)4423.144~ 3415428.22220028
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo fijo[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)4823.148~ 3615728.22225032
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo fijo[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)4825.348~ 3615732.22425032

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de volante Manivelas giratorias Mango Presencia Manija, superficie Recubrimiento de resina negro
Material de la manija Acero Superficie de la manija Recubrimiento de zinc, tratamiento de inactivación Sección de montaje, mecanizado de agujeros Orificio cuadrado
Tornillo de fijación Mecanizado plano Ninguno Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico