(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Termoplástico/poliamida, con rosca interna.

Perillas - Termoplástico/poliamida, con rosca interna.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Rango de temperatura de funcionamiento: de -30 a +80°C

PDF

Número de Parte
24750.0030
24750.0031
24750.0032
24750.0033
24750.0034
24750.0035
24750.0036
24750.0037
24750.0038
24750.0039
24750.0040
24750.0041
24750.0042
24750.0043
24750.0044
24750.0045
24750.0046
24750.0047
24750.0048
24750.0049
24750.0050
24750.0051
24750.0052
24750.0053
24750.0054
24750.0055
24750.0056
24750.0057
24750.0058
24750.0059
24750.0060
24750.0061
24750.0062
24750.0063
24750.0064
24750.0065
24750.0066
24750.0067
24750.0068
24750.0069
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del cuerpo principal
(φ)
Gorra Color de la palanca d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, negro similar a RAL 9005negro14197
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, blanco similar a RAL 9019blanco14197
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, naranja similar a RAL 2004naranja14197
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, amarillo similar a RAL 1016amarillo14197
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, azul similar a RAL 5015azul14197
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, negro similar a RAL 9005negro14197
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, blanco similar a RAL 9019blanco14197
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, naranja similar a RAL 2004naranja14197
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, amarillo similar a RAL 1016amarillo14197
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, azul similar a RAL 5015azul14197
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, negro similar a RAL 9005negro16.5229
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, blanco similar a RAL 9019blanco16.5229
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, naranja similar a RAL 2004naranja16.5229
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, amarillo similar a RAL 1016amarillo16.5229
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, azul similar a RAL 5015azul16.5229
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, negro similar a RAL 9005negro16.5229
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, blanco similar a RAL 9019blanco16.5229
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, naranja similar a RAL 2004naranja16.5229
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, amarillo similar a RAL 1016amarillo16.5229
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, azul similar a RAL 5015azul16.5229
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, negro similar a RAL 9005negro222610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, blanco similar a RAL 9019blanco222610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, naranja similar a RAL 2004naranja222610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, amarillo similar a RAL 1016amarillo222610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, azul similar a RAL 5015azul222610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, negro similar a RAL 9005negro222610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, blanco similar a RAL 9019blanco222610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, naranja similar a RAL 2004naranja222610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, amarillo similar a RAL 1016amarillo222610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-PA termoplástico, azul similar a RAL 5015azul222610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

62PA termoplástico, negro similar a RAL 9005negro223513
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

62PA termoplástico, blanco similar a RAL 9019blanco223513
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

62PA termoplástico, naranja similar a RAL 2004naranja223513
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

62PA termoplástico, amarillo similar a RAL 1016amarillo223513
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

62PA termoplástico, azul similar a RAL 5015azul223513
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

62PA termoplástico, negro similar a RAL 9005negro223513
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

62PA termoplástico, blanco similar a RAL 9019blanco223513
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

62PA termoplástico, naranja similar a RAL 2004naranja223513
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

62PA termoplástico, amarillo similar a RAL 1016amarillo223513
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

62PA termoplástico, azul similar a RAL 5015azul223513

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma de rosa Tipo de sección de montaje Roscado interno
Material del cuerpo principal Resina de urea Casquillo roscado Acero inoxidable Temperatura max.(°C) 80
Temperatura min.(°C) -30 Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico