(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perillas - Tipo estrella de 5 lóbulos, de acero inoxidable, con hombro.

Perillas - Tipo estrella de 5 lóbulos, de acero inoxidable, con hombro.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Pomo con forma de fácil agarre.

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
24690.0140
24690.0142
24690.0144
24690.0150
24690.0152
24690.0154
24690.0160
24690.0162
24690.0164
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

14~ 24~ 12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

14~ 24~ 12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

14~ 24~ 12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

18~ 30~ 16.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

18~ 30~ 16.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

18~ 30~ 16.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

20~ 37.5~ 20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

20~ 37.5~ 20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

20~ 37.5~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma poligonal Forma poligonal, tipo Forma del Pentágono Tipo de sección de montaje Roscado (escalonado)
Material del cuerpo principal (Nylon) Cuerpo principal, tratamiento superficial Chorro de arena Fin roscado Ninguno
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico