(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - De 7 lóbulos y Acero inoxidable.

Perillas - De 7 lóbulos y Acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Pomo con forma de estrella de fácil agarre.

PDF

Número de Parte
24661.0032
24661.0040
24661.0050
24661.0063
24661.0332
24661.0340
24661.0350
24661.0363
24661.0432
24661.0440
24661.0450
24661.0463
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de sección de montaje d2
(mm)
d6 t2
(mm)
t4
(mm)
h1
(mm)
h3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Otros] El agujero no está procesado.12----10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Otros] El agujero no está procesado.14----13
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Otros] El agujero no está procesado.18----17
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Otros] El agujero no está procesado.20---4221
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tocado (escalonado)126.4-10--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tocado (escalonado)148.4-12--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tocado (escalonado)1810.5-16--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tocado (escalonado)2013-20--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno12-12---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno14-15---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno18-18---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno20-22---

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma poligonal Forma poligonal, tipo Forma heptagonal Material del cuerpo principal Hierro fundido gris FC 200
Cuerpo principal, tratamiento superficial Chorro de arena Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico