(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - De aluminio con agarre de palma, norma DIN 6335.

Perillas - De aluminio con agarre de palma, norma DIN 6335.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Pomo con forma de cruz de fácil agarre.

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
24630.0040
24630.0050
24630.0063
24630.0080
24630.0240
24630.0250
24630.0263
24630.0280
24630.0340
24630.0350
24630.0363
24630.0380
24630.0440
24630.0450
24630.0463
24630.0480
24630.0640
24630.0650
24630.0663
24630.0680
24630.0740
24630.0750
24630.0763
24630.0780
24630.0840
24630.0850
24630.0863
24630.0880
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de sección de montaje Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Roscado, mecanizado de orificios redondos Pulido d2
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
d6 t
(mm)
t2
(mm)
t4
(mm)
h3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Otros] El agujero no está procesado.00311NingunoHoyo ciegosin pulir14------14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Otros] El agujero no está procesado.00311NingunoHoyo ciegosin pulir18------20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

[Otros] El agujero no está procesado.00311NingunoHoyo ciegosin pulir20------25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Otros] El agujero no está procesado.00311NingunoHoyo ciegosin pulir25------30
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular00311NingunoHoyo ciegosin pulir14---1815--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular00311NingunoHoyo ciegosin pulir18---2118--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

Agujero circular00311NingunoHoyo ciegosin pulir20---2522--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

Agujero circular00311NingunoMediantesin pulir-16--3228--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tocado (escalonado)00311NingunoHoyo ciegosin pulir14--8.4--12-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tocado (escalonado)00311NingunoHoyo ciegosin pulir18--10.5--16-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tocado (escalonado)00311NingunoHoyo ciegosin pulir20--13--20-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tocado (escalonado)00311NingunoMediantesin pulir25--17--30-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno00311NingunoHoyo ciegosin pulir14----15--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno00311NingunoHoyo ciegosin pulir18----18--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno00311Ninguno-sin pulir20----22--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno00311Ninguno-sin pulir25----28--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular00314Pulido-pulido14---1815--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular00314Pulido-pulido18---2118--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular00314Pulido-pulido20---2522--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular00314Pulido-pulido25---3228--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tocado (escalonado)00314Pulido-pulido14--8.4--12-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tocado (escalonado)00314Pulido-pulido--M1010.5--16-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tocado (escalonado)00314Pulido-pulido20--13--20-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

Tocado (escalonado)00314Pulido-pulido25--17--30-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno00314Pulido-pulido14----15--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno00314Pulido-pulido18----18--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno00314Pulido-pulido20----22--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno00314Pulido-pulido25----28--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma de ala Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico