(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - De Hierro fundido con revestimiento de resina y con agarre de palma conforme a la norma DIN 6335.

Perillas - De Hierro fundido con revestimiento de resina y con agarre de palma conforme a la norma DIN 6335.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Pomo con forma de cruz de fácil agarre.

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
24620.0540
24620.0541
24620.0550
24620.0551
24620.0563
24620.0564
24620.0580
24620.0581
24620.0640
24620.0641
24620.0650
24620.0651
24620.0663
24620.0664
24620.0680
24620.0681
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de sección de montaje Roscado, mecanizado de orificios redondos Color de la palanca d2
(mm)
d4
(mm)
t
(mm)
t2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circularHoyo ciegonaranja14-1815
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado internoHoyo ciegonaranja14--15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circularHoyo ciegonaranja-102118
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado internoHoyo ciegonaranja18--18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circularHoyo ciegonaranja20-2522
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado internoHoyo ciegonaranja20--22
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circularHoyo ciegonaranja25-3228
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno-naranja25--28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular-negro14-1815
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno-negro14--15
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular-negro18-2118
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno-negro18--18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular-negro20-2522
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno-negro20--22
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular-negro25-3228
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno-negro25--28

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma de ala Material del cuerpo principal Acero inoxidable 316 Cuerpo principal, tratamiento superficial Revestimiento
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico