(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perillas - Agarre tipo "T" de aluminio.

Perillas - Agarre tipo "T" de aluminio.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Óptimo para conectar y desconectar con frecuencia.

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
24512.0020
24512.0030
24512.0035
24512.0120
24512.0125
24512.0130
24512.0135
24512.0140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de sección de montaje Roscado, mecanizado de orificios redondos t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
h2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circularHoyo ciego12551422
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circularHoyo ciego16671625
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circularHoyo ciego16802026
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado internoHoyo ciego12551422
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado internoMediante12551422
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado internoMediante16671625
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado internoMediante16802026
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado internoMediante16802026

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo En forma de T Tipo de forma de T Ala Material del cuerpo principal Acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Revestimiento Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico