(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas - Con palanca móvil, norma DIN 6304. (Números de pieza)

Perillas - Con palanca móvil, norma DIN 6304.
  • Descuento por volumen

[Características]
· La barra está ajustada a presión.
[Aplicaciones]
· Tornillo tomy que coincide con el pad de empuje DIN6311 forma S, EH22560.

Número de Parte
24490.0107
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fin roscado Longitud de la sección de montaje
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
α min.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con almohadilla-1254.51210~ 5040~ 52.17

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo En forma de T Tipo de forma de T Bar Tipo de sección de montaje Hilos
Material del cuerpo principal Resina Cuerpo principal, tratamiento superficial Recubrimiento de óxido negro Roscado, mecanizado de orificios redondos Mediante
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24490.0107 de la serie Perillas - Con palanca móvil, norma DIN 6304..

Products like this...

Número de Parte
24490.0009
24490.0010
24490.0011
24490.0108
24490.0109
24490.0110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fin roscado Longitud de la sección de montaje
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
α min.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Ninguno-1466-12~ 6045--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Ninguno-1888-14~ 8040--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Ninguno-1888-14~ 8050--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con almohadilla-14661612~ 6035~ 534
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con almohadilla-14661612~ 6045~ 634
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con almohadilla-18882014~ 8040~ 63.63

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico