(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes de Posicionamiento - Para pasadores de bolas. (Números de pieza)

Bujes de Posicionamiento - Para pasadores de bolas.
  • Descuento por volumen

Este diseño con orificios en la cara frontal (imagen 2) es adecuado para aplicaciones que requieren una instalación al ras de la superficie.
Los casquillos de fijación se utilizan para localizar de forma rápida y segura los pasadores de bola EH 22340., EH 22350., EH 22370. y EH 22380. y los pasadores de casquillo EH 22400.
Centrado optimizado gracias al collarín preciso (p. ej. montaje rápido de placas y componentes).
Todas las versiones son resistentes a la corrosión y la abrasión.

 

Ejemplo

Número de Parte
22400.0905
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
WS
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

519M12186159135.195

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perilla Material Acero inoxidable 1.4305 Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22400.0905 de la serie Bujes de Posicionamiento - Para pasadores de bolas..

Products like this...

Número de Parte
22400.0906
22400.0908
22400.0910
22400.0912
22400.0916
22400.0920
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
WS
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

619M12187.5159.4135.68.86
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

825M1622102012177.311.78
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1029M243012.52413.519.58.914.110
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1229M2430152414209.614.412
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1639M303619.52915.523.56.112.824
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2049M364525.53817.531.57.719.330

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico