(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango flexible. (Números de pieza)

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango flexible.
  • Descuento por volumen

Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
22370.0750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Material
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1050124116.49.634.819.21060Acero inoxidable 1.4305

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de palanca Temperatura max.(°C) -30 Temperatura min.(°C) 80
Mango Termoplástico (PBT/TPE), gris / naranja Versión de la manija agarre elástico Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22370.0750 de la serie Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango flexible..

Products like this...

Número de Parte
22370.0715
22370.0716
22370.0722
22370.0752
22370.0765
22370.0766
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Material
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5255.53612.763115.9514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5305.53612.763115.9514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

61073612.773115.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1060124116.49.634.819.21060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

122514.54921.210.640.524.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

123014.54921.210.640.524.81287Acero inoxidable 1.4305

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico