(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango flexible. (Números de pieza)

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango flexible.
  • Descuento por volumen

Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
22370.0794
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Material
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1670194921.21440.524.816155Acero inoxidable 1.4305

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de palanca Temperatura max.(°C) -30 Temperatura min.(°C) 80
Mango Termoplástico (PBT/TPE), gris / naranja Versión de la manija agarre elástico Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22370.0794 de la serie Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango flexible..

Products like this...

Número de Parte
22370.0715
22370.0716
22370.0722
22370.0796
22380.0712
22380.0713
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Material
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5255.53612.763115.9514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5305.53612.763115.9514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

61073612.773115.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1680194921.21440.524.816155Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5105.53612.763115.9524Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5155.53612.763115.9524Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico