(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango flexible.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango flexible.
  • Descuento por volumen

Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.

PDF

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
22370.0712
22370.0713
22370.0714
22370.0715
22370.0716
22370.0722
22370.0723
22370.0724
22370.0725
22370.0726
22370.0727
22370.0728
22370.0729
22370.0730
22370.0734
22370.0735
22370.0736
22370.0737
22370.0738
22370.0739
22370.0740
22370.0744
22370.0745
22370.0746
22370.0747
22370.0748
22370.0749
22370.0750
22370.0752
22370.0765
22370.0766
22370.0767
22370.0768
22370.0769
22370.0770
22370.0772
22370.0774
22370.0776
22370.0786
22370.0787
22370.0788
22370.0789
22370.0790
22370.0792
22370.0794
22370.0796
22380.0712
22380.0713
22380.0714
22380.0715
22380.0716
22380.0722
22380.0723
22380.0724
22380.0725
22380.0726
22380.0727
22380.0728
22380.0729
22380.0730
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Material
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5105.53612.763115.9514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5155.53612.763115.9514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5205.53612.763115.9514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5255.53612.763115.9514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5305.53612.763115.9514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

61073612.773115.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

61573612.773115.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

62073612.773115.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

62573612.773115.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63073612.773115.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63573612.773115.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

64073612.773115.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

64573612.773115.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

65073612.773115.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8209.64116.48.234.819.2838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8259.64116.48.234.819.2838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8309.64116.48.234.819.2838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8359.64116.48.234.819.2838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8409.64116.48.234.819.2838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8459.64116.48.234.819.2838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8509.64116.48.234.819.2838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1020124116.49.634.819.21060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1025124116.49.634.819.21060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1030124116.49.634.819.21060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1035124116.49.634.819.21060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1040124116.49.634.819.21060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1045124116.49.634.819.21060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1050124116.49.634.819.21060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1060124116.49.634.819.21060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

122514.54921.210.640.524.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

123014.54921.210.640.524.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

123514.54921.210.640.524.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

124014.54921.210.640.524.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

124514.54921.210.640.524.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

125014.54921.210.640.524.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

126014.54921.210.640.524.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

127014.54921.210.640.524.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

128014.54921.210.640.524.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1630194921.21440.524.816155Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1635194921.21440.524.816155Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1640194921.21440.524.816155Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1645194921.21440.524.816155Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1650194921.21440.524.816155Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1660194921.21440.524.816155Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1670194921.21440.524.816155Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1680194921.21440.524.816155Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5105.53612.763115.9524Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5155.53612.763115.9524Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5205.53612.763115.9524Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5255.53612.763115.9524Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5305.53612.763115.9524Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

61073612.773115.9635Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

61573612.773115.9635Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

62073612.773115.9635Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

62573612.773115.9635Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63073612.773115.9635Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

63573612.773115.9635Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

64073612.773115.9635Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

64573612.773115.9635Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

65073612.773115.9635Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Cargando…

 

Información básica

Tipo Tipo de palanca Temperatura max.(°C) -30 Temperatura min.(°C) 80
Mango Termoplástico (PBT/TPE), gris / naranja Versión de la manija agarre elástico Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico