(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, rango de sujeción ajustable. (Números de pieza)

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, rango de sujeción ajustable.
  • Descuento por volumen

Se utiliza para montar o sujetar piezas de trabajo, eliminar el juego restante o la holgura mediante contratuercas variables.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. Cuando se utiliza acero inoxidable 1.4542: Pasador de alta resistencia, endurecido y resistente a la abrasión con alta capacidad de carga.

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
22370.0625
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1 a
(mm)
l1 de
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Material
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10122327.625159.631.233.1181060Acero inoxidable 1.4305

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perilla Temperatura max.(°C) -30 Temperatura min.(°C) 80
Resorte Acero inoxidable Versión de la manija empuñadura ajustable y ergonómica Tuerca de bloqueo Termoplástico, negro
Tuerca de ajuste Termoplástico, plata Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22370.0625 de la serie Pasadores de Bolas - Autoblocantes, rango de sujeción ajustable..

Products like this...

Número de Parte
22370.0595
22370.0596
22370.0602
22370.0626
22370.0627
22370.0628
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1 a
(mm)
l1 de
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Material
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

55.517.623.62515625.726.215.9514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

55.517.623.63020625.726.215.9514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.6100725.726.215.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10122327.630209.631.233.1181060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10122327.635259.631.233.1181060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10122327.640309.631.233.1181060Acero inoxidable 1.4305

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico