(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, cortos, con mango ergonómico de color seleccionable. (Números de pieza)

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, cortos, con mango ergonómico de color seleccionable.
  • Descuento por volumen

Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
22370.0834
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Mango Color de la palanca
1 Pieza(s)

10 Días

-8209.639.219.38.233.313.4838Termoplástico PA 6 negro / negronegro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Temperatura max.(°C) -30 Temperatura min.(°C) 80 Material Acero inoxidable 1.4305
Resorte Acero inoxidable Versión de la manija agarre ergonómico, diferentes combinaciones de colores Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22370.0834 de la serie Pasadores de Bolas - Autoblocantes, cortos, con mango ergonómico de color seleccionable..

Products like this...

Número de Parte
22370.0155
22370.0156
22370.0162
22370.0835
22370.0836
22370.0837
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Mango Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla5255.533.214.5626.710.8514Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla5305.533.214.5626.710.8514Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla610733.214.5726.710.8621Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)

10 Días

-8259.639.219.38.233.313.4838Termoplástico PA 6 negro / negronegro
1 Pieza(s)

10 Días

-8309.639.219.38.233.313.4838Termoplástico PA 6 negro / negronegro
1 Pieza(s)

10 Días

-8359.639.219.38.233.313.4838Termoplástico PA 6 negro / negronegro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico