(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, cortos, con mango ergonómico de color seleccionable.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, cortos, con mango ergonómico de color seleccionable.
  • Descuento por volumen

Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.

PDF

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
22370.0152
22370.0153
22370.0154
22370.0155
22370.0156
22370.0162
22370.0163
22370.0164
22370.0165
22370.0166
22370.0167
22370.0168
22370.0169
22370.0170
22370.0174
22370.0175
22370.0176
22370.0177
22370.0178
22370.0179
22370.0180
22370.0184
22370.0185
22370.0186
22370.0187
22370.0188
22370.0189
22370.0190
22370.0192
22370.0205
22370.0206
22370.0207
22370.0208
22370.0209
22370.0210
22370.0212
22370.0214
22370.0216
22370.0226
22370.0227
22370.0228
22370.0229
22370.0230
22370.0232
22370.0234
22370.0236
22370.0252
22370.0256
22370.0260
22370.0264
22370.0292
22370.0293
22370.0294
22370.0295
22370.0296
22370.0302
22370.0303
22370.0304
22370.0305
22370.0306
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Mango Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla5105.533.214.5626.710.8514Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla5155.533.214.5626.710.8514Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla5205.533.214.5626.710.8514Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla5255.533.214.5626.710.8514Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla5305.533.214.5626.710.8514Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla610733.214.5726.710.8621Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla615733.214.5726.710.8621Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla620733.214.5726.710.8621Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla625733.214.5726.710.8621Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla630733.214.5726.710.8621Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla635733.214.5726.710.8621Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla640733.214.5726.710.8621Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla645733.214.5726.710.8621Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla650733.214.5726.710.8621Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla8209.639.219.38.233.313.4838Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla8259.639.219.38.233.313.4838Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla8309.639.219.38.233.313.4838Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla8359.639.219.38.233.313.4838Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla8409.639.219.38.233.313.4838Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla8459.639.219.38.233.313.4838Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla8509.639.219.38.233.313.4838Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla10201239.219.39.633.313.41060Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla10251239.219.39.633.313.41060Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla10301239.219.39.633.313.41060Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla10351239.219.39.633.313.41060Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla10401239.219.39.633.313.41060Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla10451239.219.39.633.313.41060Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla10501239.219.39.633.313.41060Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla10601239.219.39.633.313.41060Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla122514.547.626.310.639.716.71287Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla123014.547.626.310.639.716.71287Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla123514.547.626.310.639.716.71287Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla124014.547.626.310.639.716.71287Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla124514.547.626.310.639.716.71287Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla125014.547.626.310.639.716.71287Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla126014.547.626.310.639.716.71287Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla127014.547.626.310.639.716.71287Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla128014.547.626.310.639.716.71287Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla16301947.626.31439.716.716155Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla16351947.626.31439.716.716155Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla16401947.626.31439.716.716155Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla16451947.626.31439.716.716155Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla16501947.626.31439.716.716155Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla16601947.626.31439.716.716155Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla16701947.626.31439.716.716155Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla16801947.626.31439.716.716155Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla20602557.135.420.550.721.520244Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla20802557.135.420.550.721.520244Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla201002557.135.420.550.721.520244Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla201202557.135.420.550.721.520244Termoplástico PA 6 gris / naranjanaranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla5105.533.214.5626.710.8514Termoplástico PA 6 gris / grisgris
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla5155.533.214.5626.710.8514Termoplástico PA 6 gris / grisgris
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla5205.533.214.5626.710.8514Termoplástico PA 6 gris / grisgris
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla5255.533.214.5626.710.8514Termoplástico PA 6 gris / grisgris
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla5305.533.214.5626.710.8514Termoplástico PA 6 gris / grisgris
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla610733.214.5726.710.8621Termoplástico PA 6 gris / grisgris
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla615733.214.5726.710.8621Termoplástico PA 6 gris / grisgris
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla620733.214.5726.710.8621Termoplástico PA 6 gris / grisgris
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla625733.214.5726.710.8621Termoplástico PA 6 gris / grisgris
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de perilla630733.214.5726.710.8621Termoplástico PA 6 gris / grisgris

Cargando…

 

Información básica

Temperatura max.(°C) -30 Temperatura min.(°C) 80 Material Acero inoxidable 1.4305
Resorte Acero inoxidable Versión de la manija agarre ergonómico, diferentes combinaciones de colores Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico