(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de Bloqueo de Bola - Autoblocante, con anillos en ambos extremos.

Conector de Bloqueo de Bola - Autoblocante, con anillos en ambos extremos.
  • Descuento por volumen

El pasador de bloqueo de bola del llavero permite bloquear y/o conectar piezas y herramientas de forma rápida y sencilla.

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
22340.0905
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de pin Material (anillo) Acero inoxidable Capacidad de carga(N) 30
Temperatura min.(°C) 250 Resorte Acero inoxidable Pin Acero inoxidable 1.4305
Buje Acero inoxidable 1.4305 Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22340.0905 de la serie Conector de Bloqueo de Bola - Autoblocante, con anillos en ambos extremos..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico